Wolfspeed Logo

Main menu navigation

  • 产品

    • 碳化硅功率模块
    • 分立式碳化硅MOSFET
    • 分立式碳化硅肖特基二极管
    • 碳化硅 MOSFET – 裸芯片
    • 碳化硅肖特基二极管 – 裸芯片
    • 参考设计
    • 栅极驱动板
    • 评估套件
    • 材料产品
  • 应用

    • 人工智能

      • 数据中心和服务器电源
      • 不间断电源
    • 汽车

      • 电动汽车动力总成
      • 车载充电机
      • 车载 DC/DC 转换器
    • 电动交通

      • 商用、建筑与农业车辆
      • 火车和牵引
    • 工业电机

      • 低电压电机驱动
      • 热泵与空调
      • 伺服驱动
    • 可再生能源

      • 储能系统
      • 快速充电
      • 太阳能系统
      • 户用和轻型商业太阳能系统
      • 工业和商业太阳能系统
    • 材料应用
  • 工具 & 支持
  • 公司

    • 关于
    • 地点
    • 高层领导
    • 强大的视角
    • 品质
    • 可持续性
    • 新闻
    • 活动
  • 职业
  • 投资者
  • English
  • 简体中文 - Chinese (Simplified)
  • 繁體中文 - Chinese (Traditional)
联系
View Cart

面包屑导航

  • 主页
  • 产品
  • 功率
  • 裸芯片碳化硅 MOSFET
  • 第四代1200 V 车规级裸芯片碳化硅 MOSFET

第四代1200 V 车规级裸芯片碳化硅 MOSFET

Wolfspeed 推出第四代1200 V 车规级碳化硅裸芯片 MOSFET 系列 。

这是Wolfspeed 推出的第四代高性能碳化硅 MOSFET,采用无封装裸芯片设计,可灵活集成于各类定制模块中。凭借高阻断电压、低导通电阻、高速开关及低电容等卓越特性,该器件成为汽车动力总成系统与电机驱动应用的理想解决方案。

  • 概述
  • 参数数据
  • 产品详情
  • 工具 & 支持
  • 概述
  • 参数数据
  • 产品详情
  • 工具 & 支持

参数数据

No filters selected, showing all 4 products
产品SKU
在线购买
数据手册
Status
阻断电压
导通电阻 RDS(ON) @ 25°C
额定电流
输出电容
反向恢复电荷 (Qrr)
反向恢复时间 (Trr)
最高结点温度
代际
认证
EM4E120-032D10​
Active
1200 V
9.6 mΩ
202 A
259 pF
2184 nC
45 ns
185 °C
Gen 4
Automotive
EM4E120-028D00
Active
1200 V
11.6 mΩ
166 A
220 pF
700 nC
31 ns
185 °C
Gen 4
Automotive
EM4E120-025D10
新的
Active
1200 V
12.5 mΩ
159 A
206 pF
1180 nC
40 ns
185 °C
Gen 4
Automotive
EM4E120-025D00
Active
1200 V
13 mΩ
149 A
210 pF
1133 nC
33 ns
185 °C
Gen 4
Automotive

产品详情

特性

  • 车规级认证
  • 高阻断电压,行业领先的低导通电阻 RDS(on) 温度稳定性
  • 抗闩锁效应
  • 高栅极电阻,便于驱动
  • 高电容比

优势

  • 通过降低开关损耗和导通损耗提升系统效率
  • 减小系统体积、减轻系统重量、减少冷却需求
  • 支持高开关频率工作
  • 易于并联,兼容标准栅极驱动设计

典型应用

  • 汽车动力总成
  • 电机驱动
  • 固态断路器
  • 谐振拓扑

工具 & 支持

  • 技术和销售文档
  • 工具 & 支持
  • 合规

文件

9 Documents Available
文档类型
文档名称
最近更新
应用指南
PRD-09129: Mitigating Package Induced Failures (PDF)
05/2025
应用指南
PRD-04814: Design Options for Wolfspeed® Silicon Carbide MOSFET Gate Bias Power Supplies (PDF)
01/2025
应用指南
PRD-08937: Impact of VGS on SiC MOSFET Characteristics (PDF)
11/2024
应用指南
PRD-07969: Sintering Considerations and the Die Top System (PDF)
04/2024
应用指南
PRD-08296: SiC MOSFET Short Circuit Events (PDF)
11/2023
应用指南
PRD-06933: Capacitance Ratio and Parasitic Turn-on (PDF)
01/2023
产品目录
Power Product Line Card (PDF)
01/2025
销售宣传单页
Wolfspeed Silicon Carbide Solutions for EV Inverters (PDF)
03/2022
销售条款
Wolfspeed, Inc. Sales Terms and Conditions (PDF)
04/2025

知识中心

查看所有

Wolfspeed 300 mm 碳化硅技术:
下一代 AI 与高性能计算先进封装的材料基础 

继续阅读  技术文章

加速新能源工业交通:
Stercom 采用 Wolfspeed 碳化硅,实现高耐久、可扩展的 OBC

继续阅读  案例分析

碳化硅功率模块可靠性:
Wolfspeed 的功率循环与寿命建模方法

继续阅读  白皮书

支持

技术支持功率应用在线讨论平台
在线购买查询代理商

Footer

Wolfspeed Logo

Social Media

Footer Navigation

  • 联系
  • 哪里购买
  • 授权
  • 供应商和承包商

Legal

  • 隐私政策
  • Cookie 政策
  • 使用条款
  • 可及性
版权 © 2026 Wolfspeed, Inc.