Guy Moxey
工业与能源副总裁兼总经理
专为持久耐用而设计,直面最严苛的环境
5 min read
Nov 04, 2025
包括电动船舶和铁路牵引逆变器、商用及重型车辆、可再生能源发电厂以及脉冲电源系统在内的诸多应用,正在不断挑战电力系统的运行极限。这些应用中对系统耐久性日益增长的需求,引发了一系列新的设计挑战和性能期望。随着各行业持续将电气化的边界推向更具挑战性的环境,"可靠"与"稳固"之间的区别,就成为了系统"能够运行"与"能够持久运行"之间的分水岭。我们助力客户设计出能在严苛运行环境中表现出色的、更耐久的系统,凭借我们在产品生命周期的每个阶段都赋予的稳固耐久特性。
垂直整合实现了从晶体生长到成品器件的端到端控制,从源头保证质量。
现场故障率低于每十亿器件小时1次故障
广泛的可靠性测试表明,在 175°C 下的栅氧寿命超过 10,000 年