Wolfspeed Logo

Main menu navigation

  • 产品

    • 碳化硅功率模块
    • 分立式碳化硅MOSFET
    • 分立式碳化硅肖特基二极管
    • 碳化硅 MOSFET – 裸芯片
    • 碳化硅肖特基二极管 – 裸芯片
    • 参考设计
    • 栅极驱动板
    • 评估套件
    • 材料产品
  • 应用

    • 汽车

      • 电动汽车动力总成
      • 车载充电机
      • 车载 DC/DC 转换器
    • 电动交通

      • 商用、建筑与农业车辆
      • 火车和牵引
    • 工业

      • 数据中心和服务器电源
      • 不间断电源
    • 工业电机

      • 低电压电机驱动
      • 热泵与空调
      • 伺服驱动
    • 可再生能源

      • 储能系统
      • 快速充电
      • 太阳能系统
      • 户用和轻型商业太阳能系统
      • 工业和商业太阳能系统
    • 材料应用
  • 工具 & 支持
  • 公司

    • 关于
    • 地点
    • 高层领导
    • 强大的视角
    • 品质
    • 可持续性
    • 新闻
    • 活动
  • 职业
  • 投资者
  • English
  • 简体中文 - Chinese (Simplified)
  • 繁體中文 - Chinese (Traditional)
联系
View Cart

面包屑导航

  • 主页
  • 产品
  • 功率
  • 参考设计
  • 采用顶部散热 (TSC) U2封装的13 kW高效率电机驱动逆变器

采用顶部散热 (TSC) U2封装的13 kW高效率电机驱动逆变器

CRD-13DA12N-U2
下载设计文件

本参考设计展示了如何使用碳化硅 (SiC) MOSFET来优化电动汽车辅助电机、暖通空调 (HVAC) 及其他类似应用中的电机驱动性能。该设计采用顶部散热 (TSC) U2封装,显著提高了系统级功率密度和效率,同时改善了热管理并增加了电路板布局的灵活性。碳化硅更高的导热性和在更高开关频率下更低的损耗,使得系统尺寸和冷却要求得以减小,压缩机运行更快,噪声、振动与声振粗糙度 (NVH) 更低。

本设计实现:

  • 峰值效率达99%,满载效率达98.5%
  • 宽输入直流母线电压范围
  • 无传感器磁场定向闭环控制 (FOC)

规格:

  • 输入电压:550 – 850 VDC
  • 开关频率:10 – 32 kHz
  • 最大RMS输出电压:420 V线电压 (VL-L)
  • 输出功率:13 kW
  • 短路保护
  • 用于静态测试的开环模式
  • 用于永磁同步电机 (PMSM) 的无传感器磁场定向控制 (FOC)
  • CAN接口至基于PC的用户界面
Wolfspeed Power Reference Design CRD-13DA12N-U2 13 kW High Efficiency Motor Drive

应用

  • 电动汽车辅助电机
  • 暖通空调 (HVAC)
  • 工业电机驱动

包含内容

设计文件包括:

  • 主功率板
  • 控制板
  • 辅助电源板

产品兼容

  • E3M0075120U2

Documents, Tools & Support

  • Block Diagram
  • 技术和销售文档
  • 工具 & 支持
Circuit block diagram of Wolfspeed Reference Design CRD-13DA12N-J2
Composite image of the top & bottom of Wolfspeed's Discrete Silicon Carbide (SiC) MOSFET in a TSC (U2) package.
E3M0075120U2

1200 V, 75 mΩ, TO-263-7 XL package, Automotive qualified, Discrete SiC MOSFET

Learn More
Composite image of the top & bottom of Wolfspeed's Discrete Silicon Carbide (SiC) MOSFET in a TSC (U2) package.
E3M0075120U2

1200 V, 75 mΩ, TO-263-7 XL package, Automotive qualified, Discrete SiC MOSFET

Learn More
Composite image of the top & bottom of Wolfspeed's Discrete Silicon Carbide (SiC) MOSFET in a TSC (U2) package.
E3M0075120U2

1200 V, 75 mΩ, TO-263-7 XL package, Automotive qualified, Discrete SiC MOSFET

Learn More
Composite image of the top & bottom of Wolfspeed's Discrete Silicon Carbide (SiC) MOSFET in a TSC (U2) package.
E3M0075120U2

1200 V, 75 mΩ, TO-263-7 XL package, Automotive qualified, Discrete SiC MOSFET

Learn More
Composite image of the top & bottom of Wolfspeed's Discrete Silicon Carbide (SiC) MOSFET in a TSC (U2) package.
E3M0075120U2

1200 V, 75 mΩ, TO-263-7 XL package, Automotive qualified, Discrete SiC MOSFET

Learn More
Composite image of the top & bottom of Wolfspeed's Discrete Silicon Carbide (SiC) MOSFET in a TSC (U2) package.
E3M0075120U2

1200 V, 75 mΩ, TO-263-7 XL package, Automotive qualified, Discrete SiC MOSFET

Learn More
UCC5350MCDR

5A, High Voltage, Isolated Gate Driver with Internal Miller Clamp for Low-Side MOSFETs

Learn More
UCC25800-Q1

Ultra-low EMI transformer driver for isolated bias supplies

Learn More
UCC25800-Q1

Ultra-low EMI transformer driver for isolated bias supplies

Learn More
UCC21710QDWQ1

10A, High Voltage, Isolated Gate Driver With Short-Circuit Protection for High-Side MOSFETs

Learn More
ACS733KLATR

1 MHz Bandwidth, Galvanically Isolated Current Sensor IC

Learn More
F280049CPZS C2000™

32-bit MCU with 100-MHz, FPU, TMU, 256-kb Flash, CLA, InstaSPIN-FOC, CLB, PGAs, SDFM

Learn More

Knowledge Center

查看所有

Wolfspeed 300 mm 碳化硅技术:
下一代 AI 与高性能计算先进封装的材料基础 

继续阅读  技术文章

加速新能源工业交通:
Stercom 采用 Wolfspeed 碳化硅,实现高耐久、可扩展的 OBC

继续阅读  案例分析

碳化硅功率模块可靠性:
Wolfspeed 的功率循环与寿命建模方法

继续阅读  白皮书

支持

技术支持功率应用在线讨论平台
在线购买查询代理商
申请样品访问样品中心

Footer

Wolfspeed Logo

Social Media

Footer Navigation

  • 联系
  • 哪里购买
  • 授权
  • 供应商和承包商

Legal

  • 隐私政策
  • Cookie 政策
  • 使用条款
  • 可及性
版权 © 2026 Wolfspeed, Inc.