Wolfspeed Logo

Main menu navigation

  • 产品

    • 碳化硅功率模块
    • 分立式碳化硅MOSFET
    • 分立式碳化硅肖特基二极管
    • 碳化硅 MOSFET – 裸芯片
    • 碳化硅肖特基二极管 – 裸芯片
    • 参考设计
    • 栅极驱动板
    • 评估套件
    • 材料产品
  • 应用

    • 汽车

      • 电动汽车动力总成
      • 车载充电机
      • 车载 DC/DC 转换器
    • 电动交通

      • 商用、建筑与农业车辆
      • 火车和牵引
    • 工业

      • 数据中心和服务器电源
      • 不间断电源
    • 工业电机

      • 低电压电机驱动
      • 热泵与空调
      • 伺服驱动
    • 可再生能源

      • 储能系统
      • 快速充电
      • 太阳能系统
      • 户用和轻型商业太阳能系统
      • 工业和商业太阳能系统
    • 材料应用
  • 工具 & 支持
  • 公司

    • 关于
    • 地点
    • 高层领导
    • 强大的视角
    • 品质
    • 可持续性
    • 新闻
    • 活动
  • 职业
  • 投资者
  • English
  • 简体中文 - Chinese (Simplified)
  • 繁體中文 - Chinese (Traditional)
联系
View Cart

面包屑导航

  • 主页
  • 产品
  • 功率
  • 参考设计
  • 300 kW 三相牵引逆变器

300 kW 三相牵引逆变器

TIDM-02014

TIDM-02014 是一款由德州仪器 (Texas Instruments) 与 Wolfspeed 联合开发的 800 V、300 kW 基于碳化硅 (SiC) 的牵引逆变器系统参考设计。以此参考设计为基础,助力开发工程师快速开发高性能、高效率牵引逆变器系统产品并推向市场。该参考设计的特点包括车规级碳化硅 (SiC) XM3 模块、高性能隔离栅极驱动器(支持实时可调栅极驱动强度)、集成变压器的隔离偏置电源,以及德州仪器的实时性能微控制器 (MCU),可在电机转速超过 20,000 RPM 的条件下实现精准的牵引电机控制,同时满足功能安全要求。

详细的设计文档与测试结果可从德州仪器参考设计页面获取。

本设计亮点:

  • 专为汽车牵引应用优化的控制与功能
  • 针对 Wolfspeed 全碳化硅 (SiC)、低回路电感的 XM3 功率模块进行优化设计
  • 完整系统架构,涵盖:功率模块、冷却系统、母线、栅极驱动器、电压/电流传感器、旋变接口及控制器
  • 高频率;超快速开关操作,超低损耗;低寄生电感母线

关键规格:

  • 标称 800 VDC 母线电压(最高 900 V
  • 360 ARMS 输出
  • 最高 60 kHz 开关频率
  • 300 µF 直流链路电容
  • 液冷散热板
  • CAN 接口
TIDM-02014 Reference Design

Documents, Tools & Support

  • Block Diagram
  • 技术和销售文档
  • 工具 & 支持
TIDM-02014 Block Diagram
Product shot of Wolfspeed's XM3 Half-bridge SiC power module package
EAB450M12XM3

Automotive Qualified Silicon Carbide Power Module. 1200V, 450A Half-Bridge Module.

View Product
Product shot of Wolfspeed's XM3 Half-bridge SiC power module package
EAB450M12XM3

Automotive Qualified Silicon Carbide Power Module. 1200V, 450A Half-Bridge Module.

View Product
Product shot of Wolfspeed's XM3 Half-bridge SiC power module package
EAB450M12XM3

Automotive Qualified Silicon Carbide Power Module. 1200V, 450A Half-Bridge Module.

View Product
UCC5880-Q1

Automotive, 20-A, isolated real-time variable IGBT/SiC MOSFET gate driver with advanced protection

View Product
UCC14240-Q1

Automotive, 2.0-W, 24-Vin, 25-Vout high-density > 3-kVRMS isolated DC/DC module

View Product
C2000 or Sitara Control Card

Compatible with TMDSCNCD280039C and TMDSCNCD263

Cold Plate

Optimized for high-performance cooling

View Product

Knowledge Center

查看所有

Wolfspeed 300 mm 碳化硅技术:
下一代 AI 与高性能计算先进封装的材料基础 

继续阅读  技术文章

加速新能源工业交通:
Stercom 采用 Wolfspeed 碳化硅,实现高耐久、可扩展的 OBC

继续阅读  案例分析

碳化硅功率模块可靠性:
Wolfspeed 的功率循环与寿命建模方法

继续阅读  白皮书

支持

技术支持功率应用在线讨论平台
在线购买查询代理商
申请样品访问样品中心

Footer

Wolfspeed Logo

Social Media

Footer Navigation

  • 联系
  • 哪里购买
  • 授权
  • 供应商和承包商

Legal

  • 隐私政策
  • Cookie 政策
  • 使用条款
  • 可及性
版权 © 2026 Wolfspeed, Inc.