Wolfspeed Logo

Main menu navigation

  • 产品

    • 碳化硅功率模块
    • 分立式碳化硅MOSFET
    • 分立式碳化硅肖特基二极管
    • 碳化硅 MOSFET – 裸芯片
    • 碳化硅肖特基二极管 – 裸芯片
    • 参考设计
    • 栅极驱动板
    • 评估套件
    • 材料产品
  • 应用

    • 汽车

      • 电动汽车动力总成
      • 车载充电机
      • 车载 DC/DC 转换器
    • 电动交通

      • 商用、建筑与农业车辆
      • 火车和牵引
    • 工业

      • 数据中心和服务器电源
      • 不间断电源
    • 工业电机

      • 低电压电机驱动
      • 热泵与空调
      • 伺服驱动
    • 可再生能源

      • 储能系统
      • 快速充电
      • 太阳能系统
      • 户用和轻型商业太阳能系统
      • 工业和商业太阳能系统
    • 材料应用
  • 工具 & 支持
  • 公司

    • 关于
    • 地点
    • 高层领导
    • 强大的视角
    • 品质
    • 可持续性
    • 新闻
    • 活动
  • 职业
  • 投资者
  • English
  • 简体中文 - Chinese (Simplified)
  • 繁體中文 - Chinese (Traditional)
联系
View Cart

面包屑导航

  • 主页
  • 产品
  • 功率
  • 参考设计
  • 300 kW XM3 三相逆变器

300 kW XM3 三相逆变器

CRD300DA12E-XM3
Download Design Files

这款 300 kW 三相逆变器采用 Wolfspeed 新一代 XM3 功率模块平台,实现了行业领先的系统级功率密度与效率。XM3 功率模块平台专为碳化硅 (SiC) MOSFET 优化设计,具有高密度、低电感特性,可显著降低系统损耗并简化整体系统设计。

本设计亮点:

  • 针对 Wolfspeed 全碳化硅 (SiC)、低回路电感的 XM3 功率模块进行优化设计
  • 完整系统架构,涵盖:功率模块、冷却系统、母线、栅极驱动器、电压/电流传感器及控制器
  • 高频率;超快速开关工作,超低损耗;低母线寄生电感
  • 实现紧凑型、轻量化系统
  • 拥有比硅基模块的逆变器高 2 倍的功率密度
  • 高效率工作
  • 降低散热要求
  • 减少系统成本

关键规格

  • 标称 800 VDC 母线电压(最高 900 V)
  • 360 ARMS 输出
  • 最高 80 kHz 开关频率
  • 300 µF 直流母线电容
  • 液冷散热板
  • CAN 接口
Product Shot of the 300kW XM3 three-phase inverter reference design

应用领域

  • 汽车牵引逆变器
  • 主动前端(整流回馈单元)
  • 不间断电源 (UPS)
  • 工业马达控制器
  • 储能系统
  • 并网可再生能源
  • 智能电网与柔性交流输电系统

包含内容

参考设计文件:

  • 控制器板
  • 母线电容放电板

系统设计文件:

  • 系统 3D 模型
  • 辅助物料清单 (BOM)

需单独申请

产品兼容

  • CAB450M12XM3
  • CGD12HBXMP

Documents, Tools & Support

  • Block Diagram
  • 技术和销售文档
  • 工具 & 支持
crd300da12e-xm3 block diagram
F2837x C2000 real-time microcontroller

Dual Core MCU with control algorithms

View Product
Product shot of the Evaluation Gate Driver Tool Optimized for the XM3 Module Platform
CGD12HBXMP

Form-factor-fitting two channel gate driver board optimized for XM3 power modules

View Product
ADuM4135

4A, High Voltage, Isolated Gate Driver with Internal Miller Clamp and DESAT protection for MOD1-6

View Product
DC-DC Converter

2W Isolated DC-DC Converter Vin=12V, Vout= +15V/-4V

Cold Plate

Optimized for high-performance cooling

View Product
Wolfspeed Silicon Carbide Power Modules
CAB450M12XM3

Silicon Carbide Power 1200V, 450A All-Silicon Carbide Conduction Optimized Half-Bridge Module

View Product
Wolfspeed Silicon Carbide Power Modules
CAB450M12XM3

Silicon Carbide Power 1200V, 450A All-Silicon Carbide Conduction Optimized Half-Bridge Module

View Product
Wolfspeed Silicon Carbide Power Modules
CAB450M12XM3

Silicon Carbide Power 1200V, 450A All-Silicon Carbide Conduction Optimized Half-Bridge Module

View Product

Knowledge Center

查看所有

Wolfspeed 300 mm 碳化硅技术:
下一代 AI 与高性能计算先进封装的材料基础 

继续阅读  技术文章

加速新能源工业交通:
Stercom 采用 Wolfspeed 碳化硅,实现高耐久、可扩展的 OBC

继续阅读  案例分析

碳化硅功率模块可靠性:
Wolfspeed 的功率循环与寿命建模方法

继续阅读  白皮书

支持

技术支持功率应用在线讨论平台
在线购买查询代理商
申请样品访问样品中心

Footer

Wolfspeed Logo

Social Media

Footer Navigation

  • 联系
  • 哪里购买
  • 授权
  • 供应商和承包商

Legal

  • 隐私政策
  • Cookie 政策
  • 使用条款
  • 可及性
版权 © 2026 Wolfspeed, Inc.