Wolfspeed Logo

Main menu navigation

  • 产品

    • 分立式碳化硅MOSFET
    • 分立式碳化硅肖特基二极管
    • 碳化硅 MOSFET – 裸芯片
    • 碳化硅肖特基二极管 – 裸芯片
    • 碳化硅功率模块
    • 栅极驱动板
    • 评估套件
    • 参考设计
    • 材料产品
  • 应用

    • 汽车

      • 电动汽车动力总成
      • 车载充电机
      • 车载 DC/DC 转换器
    • 电动交通

      • 商用、建筑与农业车辆
      • 火车和牵引
    • 工业

      • 数据中心和服务器电源
      • 不间断电源
    • 工业电机

      • 低电压电机驱动
      • 热泵与空调
      • 伺服驱动
    • 可再生能源

      • 储能系统
      • 快速充电
      • 太阳能系统
      • 户用和轻型商业太阳能系统
      • 工业和商业太阳能系统
    • 材料应用
  • 工具 & 支持
  • 公司

    • 关于
    • 地点
    • 高层领导
    • 强大的视角
    • 品质
    • 可持续性
    • 新闻
    • 活动
  • 职业
  • 投资者
  • English
  • 简体中文 - Chinese (Simplified)
  • 繁體中文 - Chinese (Traditional)
联系
View Cart
功率应用

工业和商业太阳能系统

提高可靠性并降低系统总成本, 同时满足新兴的效率标准。

  • 概述
  • 产品
  • 参考设计
  • 工具 & 支持
  • 概述
  • 产品
  • 参考设计
  • 工具 & 支持

碳化硅助力打造更小型、更高效的大规模太阳能系统

工业和商业设施通常拥有宽阔、平坦的屋顶空间,这是安装大型太阳能系统来生产清洁且不昂贵的太阳能电力的理想场所。借助在太阳能逆变器中采用的 Wolfspeed 碳化硅,这些系统的功率密度能够提高 50%,电路拓扑结构也可得到简化,从而减少元件数量、提高可靠性并降低系统总成本,同时满足多种新出现的能效标准。


Wolfspeed 碳化硅器件可缩小系统尺寸、降低其重量并减少成本

Illustrated infographic explaining how a Wolfspeed Inverter is smaller and more efficient than other inverters. All labels are in simplified Chinese.

Product shot of the WolfPACK SiC Power Modules in the FM3 package.
Wolfspeed WolfPACK™ 碳化硅功率模块提供出色的解决方案,助力快速设计执行、提高可扩展性并降低装配开销。

三相太阳能逆变器

大型商业和工业太阳能系统中需要使用 15 kW 到 200 kW 以上的大功率三相太阳能逆变器,以将光伏电池板产生的直流电转换为可并网的交流电。大多数三相串式逆变器都使用分立功率半导体,其架构具有可扩展性和灵活性,可提供 408 V 三相交流输出和 500-1100 V 内部总线电压。WolfPACK™ 模块用于桥接分立器件和功率模块,并且能够以非常小的杂散电感提供高安培容量。

在三相逆变器中使用 Wolfspeed 碳化硅取代传统硅,可将功率密度提高 50%,并通过减少组件数量和降低组装成本来打造更简单的电路拓扑结构,从而缩小逆变器的整体尺寸并降低系统总成本。采用 Wolfspeed 碳化硅技术后,逆变器的整体尺寸和重量都会大幅减小。一台 50 kW 硅逆变器平均重达 380 磅,而一台采用 Wolfspeed 碳化硅 MOSFET 和二极管的 60 kW 逆变器仅重 72 磅,并且体积也很小,一个人就能轻松将其搬运到安装地点。

与 IGBT+碳化硅 混合解决方案相比,在三相逆变器中使用 Wolfspeed 1200 V MOSFET和1200 V 肖特基二极管来打造完备的碳化硅解决方案,能够将总成本降低多达 30%,并显著提高开关频率以及效率和功率密度。


Product Shot of Wolfspeed's Reference Design of a 60 kW Interleaved Boost Converter
Wolfspeed 的 60 kW 交错并联升压转换器的参考设计中展示了 Wolfspeed 的 C3M™ 碳化硅 MOSFET 在四相交错并联升压转换器中的应用。

适用于工业和商业太阳能系统的 MPPT 升压电路

商业和工业太阳能系统也可利用 MPPT 升压转换器形式的功率优化器来平滑电池板之间产生的可变电压,并为内部总线带来更高的电压。例如,通过在 60 kW 系统的 MPPT 升压电路中使用 Wolfspeed 碳化硅 MOSFET 和二极管,可将整体效率提高 1.8%,同时提高功率密度并降低整体系统成本。

在工业和商业 MPPT 升压转换器中采用 Wolfspeed 1200 V MOSFET 和 1200 V 肖特基二极管的全碳化硅解决方案可将功率密度提高 1.1%,实现高达 99.49% 的效率。此外,Wolfspeed 的 1200 V MOSFET 和二极管具备业界最高的额定工作温度,是包括屋顶太阳能电池阵列在内的各种高温环境应用的理想之选。


使用SpeedFit 设计模拟器。模拟太阳能系统, 

使用SpeedFit设计模拟器模拟太阳能MPPT升压转换器,了解如何在高温条件下实现太阳能系统的高效率和高功率密度。 

Wolfspeed 碳化硅带来更可靠、更清洁的电力

即使在要求最为严苛的功率应用中,Wolfspeed 碳化硅也能保持令人难以置信的可靠性和效率。之所以如此,是因为 Wolfspeed 碳化硅产品可以带来以下好处:

损耗降低高达 30%
功率密度提升高达 50%
系统成本降低多达 10%

面向工业和商业太阳能系统的特色产品

工业和商业太阳能系统利用太阳能为大型商业和工业设施提供电力。在这些系统中使用 Wolfspeed 碳化硅可提高能源效率、降低开关损耗并满足新兴的效率标准。
1200 V Discrete Silicon Carbide MOSFETs
Wolfspeed 的 1200 V 碳化硅 MOSFET 系列针对高功率应用场景进行了优化,提供多种导通电阻和封装选项。
1200 V Discrete Silicon Carbide Schottky Diodes
Wolfspeed 的 1200 V 分立碳化硅肖特基二极管采用混合式 PiN 肖特基 (MPS) 设计,更稳固、更可靠。
62 mm BM2 Silicon Carbide Half-Bridge Power Modules
Wolfspeed BM2 功率模块平台提供了碳化硅的系统优势,同时保持了耐用的行业标准 62 mm 模块封装。

碳化硅功率模块

查看所有

碳化硅功率模块

No filters selected, showing all 4 products

碳化硅功率模块 - Filter By

碳化硅功率模块

产品SKU
在线购买
索取样品
数据手册
CAD模型
封装
配置
阻断电压
额定电流
导通电阻 RDS(ON) @ 25°C
代际
最高结点温度
模块尺寸
认证
浏览产品
CCB021M12FM3
FM
Six-pack (three-phase)
1200 V
30 A
21 mΩ
Gen 3 MOS
175 °C
62.8 x 33.8 mm
Industrial
CCB032M12FM3
FM
Six-pack (three-phase)
1200 V
30 A
32 mΩ
Gen 3 MOS
175 °C
62.8 x 33.8 mm
Industrial
CCB032M12FM3T
FM
Six-pack (three-phase)
1200 V
30 A
32 mΩ
Gen 3 MOS
175 °C
62.8 x 33.8 mm
Industrial
CCB021M12FM3T
FM
Six-pack (three-phase)
1200 V
30 A
21 mΩ
Gen 3 MOS
175 °C
62.8 x 33.8 mm
Industrial

章节结束

分立式碳化硅MOSFET

查看所有

分立式碳化硅MOSFET

No filters selected, showing all 4 products

分立式碳化硅MOSFET - Filter By

分立式碳化硅MOSFET

产品SKU
在线购买
索取样品
数据手册
CAD模型
阻断电压
导通电阻 RDS(ON) @ 25°C
代际
额定电流
总栅极电荷
输出电容
总功率损耗 (PTOT)
最高结点温度
封装
认证
浏览产品
C3M0040120K
1200 V
40 mΩ
Gen 3
66 A
99 nC
103 pF
326 W
175 °C
TO-247-4
Industrial
C3M0075120K
1200 V
75 mΩ
Gen 3
32 A
51 nC
58 pF
113.6 W
150 °C
TO-247-4
Industrial
C3M0032120K
1200 V
32 mΩ
Gen 3
63 A
118 nC
129 pF
283 W
175 °C
TO-247-4
Industrial
C2M1000170D
1700 V
1000 mΩ
Gen 2
5 A
22 nC
19 pF
69 W
150 °C
TO-247-3
Industrial

章节结束

分立式碳化硅肖特基二极管

查看所有

分立式碳化硅肖特基二极管

No filters selected, showing all 3 products

分立式碳化硅肖特基二极管 - Filter By

分立式碳化硅肖特基二极管

产品SKU
在线购买
索取样品
数据手册
CAD模型
阻断电压
额定电流
代际
正向电压 (VF(type))
最大连续电流 (IF)
总电容电荷 (QC (typ))
总功率损耗 (PTOT)
封装
认证
浏览产品
C4D20120H
1200 V
20 A
Gen 4
1.5 V
20 A
99 nC
246 W
TO-247-2
Industrial
C4D30120H
1200 V
30 A
Gen 4
1.5 V
30 A
152 nC
441 W
TO-247-2
Industrial
C4D40120H
1200 V
40 A
Gen 4
1.5 V
40 A
167 nC
667 W
TO-247-2
Industrial

章节结束

参考设计

查看所有

参考设计

No filters selected, showing all 3 products

参考设计 - Filter By

参考设计

产品SKU
名称
在线购买
类型
拓扑
功率
分立器件/模块
封装
器件 SKU
设计者
浏览产品
CRD-15DD17P
15 W Flyback Auxiliary Power Supply
DC to DC
Flyback
0.015kW
Discrete
TO-263-7
C2M1000170J
Wolfspeed
CRD-22AD12N
22 kW Bi-Directional Active Front End (AFE)
AC to DC
Three-Phase, 2-Level
22kW
Discrete
TO-247-4
C3M0032120K
Wolfspeed
CRD-60DD12N
60 kW Interleaved Boost Converter
DC to DC
Boost - Asynchronous
60kW
Discrete
TO-247-4
C3M0075120K
C4D10120D
Wolfspeed

章节结束


Image showing solar panels and wind turbines.

Wolfspeed:碳化硅业界备受信任的品牌

Wolfspeed 是全球首家碳化硅材料和器件垂直整合供应商;
有此传承,我们成为了全球可再生能源系统设计工作者
值得信赖的合作伙伴。我们的工程师利用超过 10 万亿小时的经验
来帮助您开发可满足新兴效率标准的可再生能源解决方案,
并为您在市场上取得成功提供动力。

工具 & 支持

设计工具
  • SpeedFit 设计仿真器
  • LTspice & PLECS 模型
  • 符号、尺寸和 3D 模型
  • 参考设计
  • 评估套件
  • 栅极驱动板
技术文档 & 知识库
  • 文档库
  • 应用指南
  • 知识中心
  • 在线研讨会
  • 功率视频
  • 产品生态
支持
  • 功率应用在线讨论平台
  • 哪里购买
  • 样品中心
  • 功率产品手册

知识中心

查看所有
动力总成逆变器

下一代 800 V 电动汽车牵引逆变器参考设计:提高电动汽车的性能耐久性和续航里程

继续阅读  博客
辅助电源

Wolfspeed 全新 1700 V MOSFET 技术,助力重塑辅助电源系统的耐用性和成本

继续阅读  技术文章
可再生能源

采用碳化硅革新电力电子技术,开拓可持续解决方案

继续阅读  白皮书

支持

技术支持功率应用在线讨论平台
在线购买查询代理商
申请样品访问样品中心

Footer

Wolfspeed Logo

Social Media

Footer Navigation

  • 联系
  • 哪里购买
  • 授权
  • 供应商和承包商

Legal

  • 隐私政策
  • Cookie 政策
  • 使用条款
  • 可及性
版权 © 2025 Wolfspeed, Inc.